Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0553 - Magnety
Kusovník
K0553.26
BESTKIPP
Objednací číslo
K0553.26
FORM
Provedení
C
D
Průměr
20 ± 0,15
D1
Průměr
-
D2
Závit
- mm
D3
Závit
M 6 mm
L
Délka
10 mm
H
Délka
6.0 mm
H1
Délka
16 ± 0.4 mm
N
Přídržná síla
140 N
T
Vzdálenost
- mm
GEW
Hmotnost cca
0.0153 kg
INFO
Technická upozornění
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
85051100
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245169863
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.